Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Pressione nominale | Lato mandata, designazione nominale flangia della tubazione | Lato controllo nominale, flangia del tubo | Lunghezza L (mm) | Altezza H2 (mm) | Diametro maniglia (φ) | Specifiche | Materiale disco | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103.41 € | 1 | 10 giorni | 5K | 2B(50A) | 2B(50A) | 43 | 176 | 160 | Per applicazioni industriali generali | EN 1.4308 Equiv. | ||
96.23 € | 1 | 10 giorni | 10K | 2B(50A) | 2B(50A) | 43 | 176 | 160 | Prodotto certificato per attrezzature antincendio | EN 1.4408 Equiv. | ||
132.17 € | 1 | 10 giorni | 5K | 3B(80A) | 3B(80A) | 46 | 194 | 200 | Per applicazioni industriali generali | EN 1.4308 Equiv. | ||
122.58 € | 1 | 10 giorni | 10K | 3B(80A) | 3B(80A) | 46 | 194 | 200 | Prodotto certificato per attrezzature antincendio | EN 1.4408 Equiv. | ||
165.71 € | 1 | 19 giorni | 5K | 4B(100A) | 4B(100A) | 52 | 206 | 200 | Per applicazioni industriali generali | EN 1.4308 Equiv. | ||
153.73 € | 1 | 10 giorni | 10K | 4B(100A) | 4B(100A) | 52 | 206 | 200 | Prodotto certificato per attrezzature antincendio | EN 1.4408 Equiv. | ||
222.02 € | 1 | 10 giorni | 5K | 5B(125A) | 5B(125A) | 56 | 234 | 260 | Per applicazioni industriali generali | EN 1.4308 Equiv. | ||
206.44 € | 1 | 10 giorni | 10K | 5B(125A) | 5B(125A) | 56 | 234 | 260 | Prodotto certificato per attrezzature antincendio | EN 1.4408 Equiv. | ||
277.11 € | 1 | 32 giorni | 5K | 6B(150A) | 6B(150A) | 56 | 249 | 260 | Per applicazioni industriali generali | EN 1.4308 Equiv. | ||
256.75 € | 1 | 10 giorni | 10K | 6B(150A) | 6B(150A) | 56 | 249 | 260 | Prodotto certificato per attrezzature antincendio | EN 1.4408 Equiv. | ||
103.41 € | 1 | 10 giorni | 5K | 1 1/2B(40A) | 1 1/2B(40A) | 33 | 168 | 160 | Per applicazioni industriali generali | EN 1.4308 Equiv. | ||
96.23 € | 1 | 10 giorni | 10K | 1 1/2B(40A) | 1 1/2B(40A) | 33 | 168 | 160 | Prodotto certificato per attrezzature antincendio | EN 1.4408 Equiv. | ||
116.59 € | 1 | 25 giorni | 5K | 2 1/2B(65A) | 2 1/2B(65A) | 46 | 189 | 160 | Per applicazioni industriali generali | EN 1.4308 Equiv. | ||
108.21 € | 1 | 10 giorni | 10K | 2 1/2B(65A) | 2 1/2B(65A) | 46 | 189 | 160 | Prodotto certificato per attrezzature antincendio | EN 1.4408 Equiv. |
Loading...
Tipi di valvola | Valvola a farfalla | Materiale corpo principale | Alluminio pressofuso | Fluidi applicabili | Acqua / Aria |
---|---|---|---|---|---|
Lato mandata, tipo di collegamento | Flangia tubazione | Lato controllo, tipi di collegamento | Flangia tubazione | Profilo leva | Leva |
Rivestimento corpo principale | N/A | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::120 | Metodo di funzionamento | Con funzionamento elettrico |
Metodo di funzionamento | A leva | Massima pressione di esercizio(MPa) | 1.0 |
Configura
Proprietà di base
Pressione nominale
Lato mandata, designazione nominale flangia della tubazione
Lato controllo nominale, flangia del tubo
Specifiche
Materiale disco
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali