Rotelle acciaio inox, montate con fissaggi mettallici KS, F / KS

Rotelle acciaio inox, montate con fissaggi mettallici KS, F / KS
A stainless steel caster in which SUS304 is used for the hardware main body. Can be used together with the stainless steel caster with swivel JS hardware or stainless steel caster with swivel stopper JSZ hardware.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FKS75
FKS100
FKS130
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H o H2
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Capacità di carico massima
(daN)
Passo fori di montaggio direzione longitudinale
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale
(mm)
Lunghezza piastra F
(mm)
Larghezza piastra F
(mm)
Misura A
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)

22.64 €

1 5 giorni 10135.01~80.0078.4634095727539

36.94 €

1 5 giorni 14480.01~140.00127.48045957210043

60.82 €

1 5 giorni 178140.01~220.00176.4100561389313053

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra fissa Finecorsa NA Materiale bozzello Gomma
Materiale raccordo Acciaio inox Con foro di montaggio Foro rotondo

Supporto tecnico