Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
FW050 |
FW050F |
FW050S |
FW050SF |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Finecorsa | Con foro di montaggio | Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1 o Fp (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale P2 (mm) | Lunghezza piastra F1 o Fb (mm) | Larghezza piastra F2 (mm) | Diametro di montaggio Foro passante Passo circolare (mm) | Profilo sezione di montaggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.38 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | Senza finecorsa | Fori rotondi (3 fori) | - | - | - | - | 40 | Piastra triangolare | |
10.58 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | Senza finecorsa | Foro rotondo | 46 | 35 | 60 | 50 | - | Piastra quadrata | |
12.01 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | Con finecorsa di scorrimento | Fori rotondi (3 fori) | - | - | - | - | 40 | Piastra triangolare | |
12.22 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | Con finecorsa di scorrimento | Foro rotondo | 46 | 35 | 60 | 50 | - | Piastra quadrata |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra universale / Doppia rotella | Altezza di montaggio H(mm) | 66 | Gamma di carico(daN) | 35.01~80.00 |
---|---|---|---|---|---|
Carico ammesso (Carico effettivo)(daN) | 58.8 | Materiale bozzello | Elastomero | Caratteristiche rotella | Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli / Resistenza chimica |
Materiale raccordo | Acciaio | Diam. rotella D(Ø) | 50 | Larghezza rotella W(mm) | 43.5 |
Raggio di rotazione C(mm) | 17 |
Configura
Proprietà di base
Finecorsa
Con foro di montaggio
Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1 o Fp(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale P2(mm)
Lunghezza piastra F1 o Fb(mm)
Larghezza piastra F2(mm)
Diametro di montaggio Foro passante Passo circolare(mm)
Profilo sezione di montaggio
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali