Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
FW060N3 |
FW060N3S |
FW060N4 |
FW060N4S |
FW060N8 |
FW060N8S |
FW060N10 |
FW060N10S |
FW060N12 |
FW060N12P1.25 |
FW060N12S |
FW060N12SP1.25 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Finecorsa | Diametro filettatura Nd | |
---|---|---|---|---|---|---|
12.92 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | Senza finecorsa | Filettatura W3/8×16 | |
14.74 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | Con finecorsa di scorrimento | Filettatura W3/8×16 | |
12.98 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | Senza finecorsa | Filettatura U1/2×20 | |
14.81 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | Con finecorsa di scorrimento | Filettatura U1/2×20 | |
12.89 € | 1 | 9 giorni | Senza finecorsa | M8X1,25 | ||
14.71 € | 1 | 9 giorni | Con finecorsa di scorrimento | M8X1,25 | ||
12.90 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | Senza finecorsa | M10X1,5 | |
14.74 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | Con finecorsa di scorrimento | M10X1,5 | |
12.93 € | 1 | 9 giorni | Senza finecorsa | M12X1,75 | ||
12.93 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | Senza finecorsa | M12X1.25 | |
14.75 € | 1 | 9 giorni | Con finecorsa di scorrimento | M12X1,75 | ||
14.77 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | Con finecorsa di scorrimento | M12X1.25 |
Loading...
Tipo ruota | A vite / Doppia rotella | Altezza di montaggio H(mm) | 68.5 | Gamma di carico(daN) | 35.01~80.00 |
---|---|---|---|---|---|
Carico ammesso (Carico effettivo)(daN) | 78.4 | Materiale bozzello | Elastomero | Caratteristiche rotella | Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli / Resistenza chimica |
Materiale raccordo | Acciaio | Diam. rotella D(Ø) | 60 | Larghezza rotella W(mm) | 46 |
Raggio di rotazione C(mm) | 17 | Profilo sezione di montaggio | A vite |
Configura
Proprietà di base
Finecorsa
Diametro filettatura Nd
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali