Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TY60JN3 |
TY60JN3S |
TY60JN4 |
TY60JN4S |
TY60JN8 |
TY60JN8S |
TY60JN8SV |
TY60JN10 |
TY60JN10S |
TY60JN12 |
TY60JN12P1.25 |
TY60JN12S |
TY60JN12SP1.25 |
TY60JN12SV |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Finecorsa | Diametro filettatura Nd | Il codice componente termina con V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.02 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | - | Senza finecorsa | Filettatura W3/8×16 | NA | |
12.95 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | - | Con finecorsa di scorrimento | Filettatura W3/8×16 | NA | |
11.08 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | - | Senza finecorsa | Filettatura U1/2×20 | NA | |
13.01 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | - | Con finecorsa di scorrimento | Filettatura U1/2×20 | NA | |
8.47 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Senza finecorsa | M8X1,25 | NA | ||
12.92 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | - | Con finecorsa di scorrimento | M8X1,25 | NA | |
10.46 € | 1 | 9 giorni | - | Con finecorsa di scorrimento | M8X1,25 | Sì (Finecorsa in metallo) | ||
11.00 € | 1 | 9 giorni | - | Senza finecorsa | M10X1,5 | NA | ||
12.93 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | - | Con finecorsa di scorrimento | M10X1,5 | NA | |
8.68 € | 1 | 5 giorni | 10 | Senza finecorsa | M12X1,75 | NA | ||
11.02 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | - | Senza finecorsa | M12X1.25 | NA | |
12.96 € | 1 | Disponibile | 19 giorni | - | Con finecorsa di scorrimento | M12X1,75 | NA | |
12.95 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | - | Con finecorsa di scorrimento | M12X1.25 | NA | |
10.55 € | 1 | 9 giorni | - | Con finecorsa di scorrimento | M12X1,75 | Sì (Finecorsa in metallo) |
Loading...
Tipo ruota | A vite / Doppia rotella | Altezza di montaggio H(mm) | 68.5 | Gamma di carico(daN) | 80.01~140.00 |
---|---|---|---|---|---|
Carico ammesso (Carico effettivo)(daN) | 98 | Materiale bozzello | Nylon | Caratteristiche rotella | Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli / Resistenza chimica |
Materiale raccordo | Acciaio | Diam. rotella D(Ø) | 60 | Larghezza rotella W(mm) | 49 |
Raggio di rotazione C(mm) | 17 | Profilo sezione di montaggio | A vite |
Configura
Stock
Proprietà di base
Finecorsa
Diametro filettatura Nd
Il codice componente termina con V
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali