Rotelle gemellate TFW60

Rotelle gemellate TFW60
  • Sconto volumi elevati
Sold in single units. Note: This is different from the number contained in a case (pcs.) listed in the catalog.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TFW60
TFW60F
TFW60S
TFW60SF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Finecorsa Con foro di montaggio Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1 o Fp
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale P2
(mm)
Lunghezza piastra F1 o Fb
(mm)
Larghezza piastra F2
(mm)
Diametro di montaggio Foro passante Passo circolare
(mm)
Profilo sezione di montaggio

11.39 €

1 Disponibile 10 giorni Senza finecorsaFori rotondi (3 fori)----40Piastra triangolare

11.59 €

1 Disponibile 10 giorni Senza finecorsaForo rotondo46356050-Piastra quadrata

13.31 €

1 Disponibile 10 giorni Con finecorsa di scorrimentoFori rotondi (3 fori)----40Piastra triangolare

13.51 €

1 Disponibile 10 giorni Con finecorsa di scorrimentoForo rotondo46356050-Piastra quadrata

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale / Doppia rotella Altezza di montaggio H(mm) 76 Gamma di carico(daN) 35.01~80.00
Carico ammesso (Carico effettivo)(daN) 78.4 Materiale bozzello Nylon Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli / Resistenza chimica
Materiale raccordo Acciaio Diam. rotella D(Ø) 60 Larghezza rotella W(mm) 46
Raggio di rotazione C(mm) 17

Supporto tecnico