rotella ruote gemelle F130

rotella ruote gemelle F130
  • Sconto volumi elevati
Sold in single units. Note: This is different from the number contained in a case (pcs.) listed in the catalog.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

F130

Codice componente
F130
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

51.68 €

1 Disponibile 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale / Doppia rotella Altezza di montaggio H(mm) 153.5 Gamma di carico(daN) 80.01~140.00
Finecorsa Senza finecorsa Carico ammesso (Carico effettivo)(daN) 98 Materiale bozzello Elastomero
Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli / Resistenza chimica Materiale raccordo Acciaio Con foro di montaggio Foro rotondo
Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1 o Fp(mm) 50 Passo fori di montaggio direzione trasversale P2(mm) 50 Lunghezza piastra F1 o Fb(mm) 66
Larghezza piastra F2(mm) 66 Diam. rotella D(Ø) 130 Larghezza rotella W(mm) 50
Raggio di rotazione C(mm) 35 Profilo sezione di montaggio Piastra quadrata

Si trova sulla pagina di rotella ruote gemelle F130, il codice articolo è il seguente: F130.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto F130.

Supporto tecnico