rotella ruote gemelle TE40N

rotella ruote gemelle TE40N
  • Sconto volumi elevati
Sold in single units. Note: This is different from the number contained in a case (pcs.) listed in the catalog.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TE40N3
TE40N3S
TE40N8
TE40N8S
TE40N10
TE40N10S
TE40N12
TE40N12S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Finecorsa Diametro filettatura Nd

9.60 €

1 Disponibile 9 giorni 42.5Senza finecorsaFilettatura W3/8×16

11.20 €

1 Disponibile 9 giorni 42.5Con finecorsa di scorrimentoFilettatura W3/8×16

8.79 €

1 Disponibile 9 giorni 42.5Senza finecorsaM8X1,25

10.29 €

1 Disponibile 5 giorni 42.5Con finecorsa di scorrimentoM8X1,25

9.63 €

1 Disponibile 9 giorni 42.5Senza finecorsaM10X1,5

11.22 €

1 Disponibile 9 giorni 42.5Con finecorsa di scorrimentoM10X1,5

9.84 €

1 Disponibile 9 giorni 42.5Senza finecorsaM12X1,75

11.42 €

1 Disponibile 9 giorni 44Con finecorsa di scorrimentoM12X1,75

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A vite / Doppia rotella Gamma di carico(daN) 35.01~80.00 Carico ammesso (Carico effettivo)(daN) 39.2
Materiale bozzello Elastomero Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli / Resistenza chimica Materiale raccordo Acciaio
Diam. rotella D(Ø) 38 Larghezza rotella W(mm) 51 Raggio di rotazione C(mm) 15
Profilo sezione di montaggio A vite

Supporto tecnico