Ruote Gemelle Orientabili TEA75K

Ruote Gemelle Orientabili TEA75K
  • Sconto volumi elevati
Sold in single units. Note: This is different from the number contained in a case (pcs.) listed in the catalog.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TEA75K
TEA75KS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Finecorsa

35.99 €

1 Disponibile 10 giorni Senza finecorsa

38.24 €

1 Disponibile 10 giorni Con finecorsa di scorrimento

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra fissa / Doppia rotella Altezza di montaggio H(mm) 93 Gamma di carico(daN) 80.01~140.00
Carico ammesso (Carico effettivo)(daN) 117.6 Materiale bozzello Elastomero Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli / Resistenza chimica
Materiale raccordo Acciaio Con foro di montaggio Foro rotondo Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1 o Fp(mm) 71
Passo fori di montaggio direzione trasversale P2(mm) 71 Lunghezza piastra F1 o Fb(mm) 90 Larghezza piastra F2(mm) 90
Diam. rotella D(Ø) 75 Larghezza rotella W(mm) 64 Profilo sezione di montaggio Piastra quadrata

Supporto tecnico