rotella ruote gemelle TYC40N

rotella ruote gemelle TYC40N
  • Sconto volumi elevati
Sold in single units. Note: This is different from the number contained in a case (pcs.) listed in the catalog.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TYC40N3
TYC40N3S
TYC40N8
TYC40N8S
TYC40N10
TYC40N10S
TYC40N12
TYC40N12S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Finecorsa Diametro filettatura Nd

7.05 €

1 Disponibile 9 giorni 43.5Senza finecorsaFilettatura W3/8×16

8.67 €

1 Disponibile 9 giorni 43.5Con finecorsa di scorrimentoFilettatura W3/8×16

7.03 €

1 Disponibile 9 giorni 43.5Senza finecorsaM8X1,25

8.64 €

1 Disponibile 9 giorni 43.5Con finecorsa di scorrimentoM8X1,25

7.07 €

1 Disponibile 9 giorni 43.5Senza finecorsaM10X1,5

8.68 €

1 Disponibile 9 giorni 43.5Con finecorsa di scorrimentoM10X1,5

8.06 €

1 Disponibile 9 giorni 45Senza finecorsaM12X1,75

9.68 €

1 Disponibile 9 giorni 45Con finecorsa di scorrimentoM12X1,75

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A vite / Doppia rotella Gamma di carico(daN) 35.01~80.00 Carico ammesso (Carico effettivo)(daN) 39.2
Materiale bozzello Nylon Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli / Resistenza chimica Materiale raccordo Acciaio
Diam. rotella D(Ø) 40 Larghezza rotella W(mm) 44 Raggio di rotazione C(mm) 15
Profilo sezione di montaggio A vite

Supporto tecnico