Unità pneumatica flottante Freebear serie AFU5057D

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AFU-5057D-5

Codice componente
AFU-5057D-5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

922.94 €

1 8 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo funzionamento ad aria Profilo Unità Carico ammesso(N) NA
Materiale corpo EN 1.0038 Equiv. Materiale sfera EN 1.3505 Equiv. Diametro esterno(Ø) NA
Diam. sfera(Ø) 25.4 Lunghezza complessiva L(mm) 300 Passo per numero di pezzi(mm) 50X4
Applicazione Verso il basso Altezza montaggio(mm) 57

Si trova sulla pagina di Unità pneumatica flottante Freebear serie AFU5057D, il codice articolo è il seguente: AFU-5057D-5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AFU-5057D-5.

Supporto tecnico