Tavola elevatrice pneumatica Freebear

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AFT-6

Codice componente
AFT-6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

2,142.56 €

1 8 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo funzionamento ad aria Profilo Tavola Gamma di capacità di carico(N) 500.1–5000
Carico ammesso(N) 4905 Materiale corpo Acciaio Materiale sfera Acciaio
Diametro esterno(Ø) NA Diam. sfera(Ø) 25.4 Lunghezza lato A(mm) 600
Passo per numero di pezzi(mm) 100X5 Applicazione Sollevamento pneumatico (Freebare) Altezza montaggio(mm) 59.5

Si trova sulla pagina di Tavola elevatrice pneumatica Freebear, il codice articolo è il seguente: AFT-6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AFT-6.

Supporto tecnico