PC (Policarbonato) / Viti a testa ovale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PC/OH-M3-L5
PC/OH-M3-L6
PC/OH-M3-L8
PC/OH-M3-L10
PC/OH-M3-L12
PC/OH-M3-L15
PC/OH-M3-L20
PC/OH-M4-L10
PC/OH-M4-L12
PC/OH-M4-L15
PC/OH-M4-L20
PC/OH-M4-L25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale (M) Lunghezza L o l (mm) Passo
(mm)
D

1.04 €

1 6 giorni 10350.56

1.04 €

1 6 giorni 10360.56

1.04 €

1 6 giorni 10380.56

1.04 €

1 6 giorni 103100.56

1.04 €

1 Disponibile 6 giorni 103120.56

1.06 €

1 6 giorni 103150.56

1.07 €

1 6 giorni 103200.56

1.06 €

1 6 giorni 104100.78

1.06 €

1 6 giorni 104120.78

0.90 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

104150.78

1.07 €

1 6 giorni 104200.78

1.14 €

1 6 giorni 104250.78

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Disco Materiale Resina Trattamento superficie (dettagli) NA
Profilo foro di montaggio Testa Phillips Profili aggiuntivi Standard Tipo di scanalature filettatura Filettatura metrica grossa
Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Applicazione Standard
Materiale plastico PC

Supporto tecnico