Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PPS/W-3.2-7-0.5 |
PPS/W-4.3-9-0.8 |
PPS/W-5.3-10-1 |
PPS/W-6.4-12.5-1.6 |
PPS/W-8.4-17-1.6 |
PPS/W-10.5-21-2 |
PPS/W-13-24-2.5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. d (mm) | Filettatura nominale (M) | Spessore t (mm) | Diametro esterno D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.89 € | 1 | 5 giorni | 10 | 3.2 | 3 | 0.5 | 7 | ||
0.90 € | 1 | 5 giorni | 10 | 4.3 | 4 | 0.8 | 9 | ||
0.84 € | 1 | 5 giorni | 10 | 5.3 | 5 | 1 | 10 | ||
0.96 € | 1 | 5 giorni | 10 | 6.4 | 6 | 1.6 | 12.5 | ||
1.19 € | 1 | 5 giorni | 10 | 8.4 | 8 | 1.6 | 17 | ||
1.52 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10.5 | 10 | 2 | 21 | |
1.57 € | 1 | 5 giorni | 10 | 13 | 12 | 2.5 | 24 |
Loading...
Tipo (applicazione) | Rondella piatta | Tipo | Rondella piatta | Materiale | Resina |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | NA | Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Materiale, resina | PPS (solfuro di polifenilene) |
Trattamento superficie (dettagli) | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.I. d(mm)
Filettatura nominale (M)
Spessore t(mm)
Diametro esterno D(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali