Tappo magnetico tipo rettangolare (tipo speciale)

Tappo magnetico tipo rettangolare (tipo speciale)
Square type (special type) magnet application with magnetic force made stronger by combining a ferrite magnet and yoke (iron). The cap material is SPCC, 50L hole pitch is 25, and Sumitomo 3M VHB double-sided tape is used.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3-5128
3-5143.5
3-5145LP
3-5150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSForza di attrazione (gamma selezionabile)
(N)
Forza di attrazione (valore configurabile)
(N)
Larghezza W
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Altezza h
(mm)

3.60 €

1 6 giorni 1020.1~30.029.4215.528.54.5

5.68 €

1 9 giorni 1050.1~60.053.9430.143.57

3.60 €

1 9 giorni 10100.1 –73.5530457

7.39 €

1 6 giorni 10100.1 –137.29275012

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Tipo quadrato Magnete (materiale) Magnete in ferrite Tipo Tipo quadrato (tipo speciale)

Supporto tecnico