Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
NK2300V/SUS304-80A-600 |
NK2300V/SUS304-80A-700 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Lunghezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
507.92 € | 1 | 12 giorni | 10 | 600 | ||
526.88 € | 1 | 12 giorni | 10 | 700 |
Loading...
Tipo | Tubo flessibile | Tubo | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Liquido applicabile | Gas / Aria |
---|---|---|---|---|---|
D.I. d(Ø) | 78 | Parte di collegamento | Flangia | Pressione di esercizio massima(MPa) | 0.15 |
Treccia | NA | Min. raggio di curvatura(mm) | 200 | Materiale parte di collegamento | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -15::150 | Con flangia | Flangia JIS | Tipo di tubo | CLT |
Diametro esterno senza lama(φ) | 100.5 | Diametro nominale (Diametro foro) | 80A | Passo(mm) | 5 |
Spessore piastra(t) | 0.3 |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali