Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Nominale | Lunghezza (mm) | Diametro interno | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
98.13 € | 1 | 8 giorni | 20A | 150 | 24 | ||
111.85 € | 1 | 8 giorni | 25A | 150 | 27 | ||
114.44 € | 1 | 8 giorni | 32A | 150 | 37 | ||
119.63 € | 1 | 8 giorni | 40A | 150 | 37 | ||
147.60 € | 1 | 8 giorni | 50A | 150 | 44 | ||
190.83 € | 1 | 8 giorni | 65A | 150 | 60 | ||
192.39 € | 1 | 8 giorni | 80A | 150 | 73 | ||
235.64 € | 1 | 8 giorni | 100A | 150 | 95 | ||
328.34 € | 1 | 7 giorni | 125A | 150 | 120 | ||
414.82 € | 1 | 7 giorni | 150A | 150 | 145 | ||
525.52 € | 1 | 14 giorni | 200A | 150 | 187 | ||
871.72 € | 1 | 14 giorni | 250A | 200 | 239 |
Loading...
Tipo raccordo | Giunto in gomma | Fluidi applicabili | Acqua / Gas / Aria | Tipi di parti di collegamento | Flangia |
---|---|---|---|---|---|
Materiale sezione saldata (Cilindro interno, soffietto) | EPDM | Materiale parti di collegamento | EN 1.0038 Equiv. | Massima pressione di esercizio(MPa) | 1 |
Con flangia | Flangia JIS | Temperatura d'esercizio massima(°C) | 55 |
Configura
Proprietà di base
Nominale
Lunghezza(mm)
Diametro interno
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali