Viti con rondelle integrate (prodotto EMS)【1,000 Pezzi per confezione】

Viti con rondelle integrate (prodotto EMS)
  • Sconto volumi elevati
[Detailed shape] Pan
[Mounting hole dimensions] Phillips
[Basic shape] Standard (Round)
[Materials] Stainless steel
[Surface treatment] None
[Thread ridge type] Metric coarse
[Tip shape] Flat End
[Application] Standard
[Nominal Thread (M)] 2 2.5 2.6
[Length L or l (mm)] 4 5 6 8 10 12 14 16 20
[Pitch (mm)] 0.4 0.45 Fine Flat Washer SW, SW+JIS Small and Flat W, SW+JIS Flat W

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
00000502-M2X4-SUS
00000502-M2X5-SUS
00000502-M2X6-SUS
00000502-M2X8-SUS
00000502-M2X10-SUS
00000502-M2X12-SUS
00000502-M2X20-SUS
00000502-M2.5X4-SUS
00000502-M2.5X5-SUS
00000502-M2.5X6-SUS
00000502-M2.5X8-SUS
00000502-M2.5X10-SUS
00000502-M2.6X4-SUS
00000502-M2.6X5-SUS
00000502-M2.6X6-SUS
00000502-M2.6X8-SUS
00000502-M2.6X10-SUS
00000502-M2.6X12-SUS
00000503-M2X6-SUS
00000503-M2X8-SUS
00000503-M2X10-SUS
00000503-M2X12-SUS
00000503-M2.6X6-SUS
00000503-M2.6X8-SUS
00000503-M2.6X10-SUS
00000503-M2.6X12-SUS
00000504-M2X6-SUS
00000504-M2X8-SUS
00000504-M2X10-SUS
00000504-M2.6X6-SUS
00000504-M2.6X8-SUS
00000504-M2.6X10-SUS
00000504-M2.6X12-SUS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L o l (mm) Passo
(mm)
Dettagli rondella

28.93 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 10240.4SW

29.12 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 10250.4SW

30.88 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

10260.4SW

30.14 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 10280.4SW

30.83 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 102100.4SW

36.21 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 102120.4SW

45.51 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 102200.4SW

29.12 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 102.540.45SW

29.29 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 102.550.45SW

30.14 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 102.560.45SW

30.83 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 102.580.45SW

31.34 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 102.5100.45SW

28.59 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 102.640.45SW

28.59 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 102.650.45SW

28.93 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 102.660.45SW

30.83 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 102.680.45SW

31.85 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 102.6100.45SW

38.14 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 102.6120.45SW

36.51 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 10260.4SW + JIS piatto W

37.02 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 10280.4SW + JIS piatto W

38.58 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 102100.4SW + JIS piatto W

36.34 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 102120.4SW + JIS piatto W

36.10 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 102.660.45SW + JIS piatto W

36.11 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 102.680.45SW + JIS piatto W

37.72 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 102.6100.45SW + JIS piatto W

35.48 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 102.6120.45SW + JIS piatto W

36.17 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 10260.4SW + JIS piatto piccolo W

36.68 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 10280.4SW + JIS piatto piccolo W

38.24 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 102100.4SW + JIS piatto piccolo W

31.75 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 102.660.45SW + JIS piatto piccolo W

31.75 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 102.680.45SW + JIS piatto piccolo W

32.73 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 102.6100.45SW + JIS piatto piccolo W

39.95 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 102.6120.45SW + JIS piatto piccolo W

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa cilindrica Materiale Acciaio inox Trattamento superficie NA
Profilo foro di montaggio Testa Phillips Profilo punta Punta piatta Profilo aggiuntivo Rondella inclusa
Tipo filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Standard (profilo rotondo) Applicazione Standard

Supporto tecnico