Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
RRJM50 |
RRJM65 |
RRJM75 |
RRJM100 |
RRJM130 |
RRJM150 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Passo fori di montaggio direzione longitudinale (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale (mm) | Dimensione sede di montaggio A o sede di montaggio A (mm) | Dimensione sede di montaggio B o sede di montaggio B (mm) | Diametro esterno rotella D (Ø) | Larghezza pneumatico o larghezza rotella o larghezza di montaggio (mm) | Eccentricità E (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.57 € | 1 | 6 giorni | 72 | 140.01~220.00 | 196.2 | 50 | 50 | 65 | 65 | 50 | 27 | 25 | ||
47.26 € | 1 | 6 giorni | 92 | 220.01~320.00 | 294.3 | 71 | 71 | 90 | 90 | 65 | 38 | 32 | ||
50.75 € | 1 | 6 giorni | 105 | 320.01~485.00 | 392.4 | 71 | 71 | 90 | 90 | 75 | 38 | 35 | ||
75.09 € | 1 | 6 giorni | 144 | 320.01~485.00 | 451.3 | 80 | 80 | 108 | 108 | 100 | 45 | 37 | ||
102.80 € | 1 | 6 giorni | 177 | 485.01~750.00 | 490.5 | 80 | 80 | 108 | 108 | 130 | 50 | 40 | ||
120.40 € | 1 | 6 giorni | 198 | 485.01~750.00 | 539.6 | 90 | 90 | 120 | 120 | 150 | 50 | 45 |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra universale | Finecorsa | NA | Materiale bozzello | Nylon MC |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche rotella | Resistenza agli oli | Con foro di montaggio | Foro rotondo | Categoria di carico | Carico pesante |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Passo fori di montaggio direzione longitudinale(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale(mm)
Dimensione sede di montaggio A o sede di montaggio A(mm)
Dimensione sede di montaggio B o sede di montaggio B(mm)
Diametro esterno rotella D(Ø)
Larghezza pneumatico o larghezza rotella o larghezza di montaggio(mm)
Eccentricità E(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali