Mezza Unione (PF) SO per acciaio al carbonio

Mezza Unione (PF) SO per acciaio al carbonio
The product features a structure/functionality which allows for high tolerance to both external and internal high temperature/heat and durability against vibration, shock and rough handling.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SO-1/2X1/2
SO-1/2X3/4
SO-1/4X1/4
SO-1/4X3/8
SO-1/8X1/4
SO-1/8X1/8
SO-1X1
SO-1X11/4
SO-3/4X1
SO-3/4X3/4
SO-3/8X1/2
SO-3/8X3/8
SO-6X1/4
SO-6X1/8
SO-8X1/4
SO-8X1/8
SO-10X1/4
SO-10X3/8
SO-11/4X11/2
SO-11/4X11/4
SO-12X1/2
SO-12X1/4
SO-12X3/8
SO-15X1/2
SO-15X3/8
SO-16X1/2
SO-18X1/2
SO-20X3/4
SO-22X1/2
SO-22X3/4
SO-25X1
SO-25X3/4
SO-28X1
SO-30X1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura tubo applicabile Misura nominale A 1 Misura nominale B 1 Misura nominale 1
(mm)
D.E. tubo applicabile 1
(mm)
Misura nominale vite Specifiche misura

23.47 €

1 6 giorni Misura JIS per tubo in acciaio151/2-21.71/2B(15A)Misura imperiale

23.47 €

1 6 giorni Misura JIS per tubo in acciaio151/2-21.73/4B(20A)Misura imperiale

15.92 €

1 6 giorni Misura JIS per tubo in acciaio61/4-13.801/4B(8A)Misura imperiale

15.92 €

1 6 giorni Misura JIS per tubo in acciaio81/4-13.803/8B(10A)Misura imperiale

13.46 €

1 6 giorni Misura JIS per tubo in acciaio61/8-10.501/4B(8A)Misura imperiale

13.46 €

1 6 giorni Misura metrica per tubo in acciaio--50501/8B(6A)Misura imperiale

38.90 €

1 6 giorni Misura JIS per tubo in acciaio251-341B(25A)Misura imperiale

41.44 €

1 6 giorni Misura JIS per tubo in acciaio251-341 1/4B(32A)Misura imperiale

27.65 €

1 6 giorni Misura JIS per tubo in acciaio203/4-27.21B(25A)Misura imperiale

27.65 €

1 6 giorni Misura JIS per tubo in acciaio203/4-27.23/4B(20A)Misura imperiale

19.62 €

1 6 giorni Misura JIS per tubo in acciaio103/8-17.31/2B(15A)Misura imperiale

19.62 €

1 6 giorni Misura JIS per tubo in acciaio103/8-17.33/8B(10A)Misura imperiale

12.50 €

1 6 giorni Misura metrica per tubo in acciaio--661/4B(8A)Misura metrica

12.22 €

1 6 giorni Misura metrica per tubo in acciaio--661/8B(6A)Misura metrica

12.90 €

1 6 giorni Misura metrica per tubo in acciaio--881/4B(8A)Misura metrica

12.90 €

1 6 giorni Misura metrica per tubo in acciaio--881/8B(6A)Misura metrica

13.46 €

1 6 giorni Misura metrica per tubo in acciaio--10101/8B(6A)Misura metrica

14.15 €

1 6 giorni Misura metrica per tubo in acciaio--10103/8B(10A)Misura metrica

52.57 €

1 6 giorni Misura JIS per tubo in acciaio321 1/4-42.71 1/2B(40A)Misura imperiale

52.57 €

1 6 giorni Misura JIS per tubo in acciaio321 1/4-42.71 1/4B(32A)Misura imperiale

15.38 €

1 6 giorni Misura metrica per tubo in acciaio--12121/2B(15A)Misura metrica

14.49 €

1 6 giorni Misura metrica per tubo in acciaio--12121/4B(8A)Misura metrica

14.83 €

1 6 giorni Misura metrica per tubo in acciaio--12123/8B(10A)Misura metrica

17.23 €

1 6 giorni Misura metrica per tubo in acciaio--15151/2B(15A)Misura metrica

17.16 €

1 6 giorni Misura metrica per tubo in acciaio--15153/8B(10A)Misura metrica

19.14 €

1 6 giorni Misura metrica per tubo in acciaio--16161/2B(15A)Misura metrica

19.62 €

1 6 giorni Misura metrica per tubo in acciaio--18181/2B(15A)Misura metrica

22.50 €

1 6 giorni Misura metrica per tubo in acciaio--20203/4B(20A)Misura metrica

23.47 €

1 6 giorni Misura metrica per tubo in acciaio--22221/2B(15A)Misura metrica

23.47 €

1 6 giorni Misura metrica per tubo in acciaio--22223/4B(20A)Misura metrica

25.86 €

1 6 giorni Misura metrica per tubo in acciaio--25251B(25A)Misura metrica

23.81 €

1 6 giorni Misura metrica per tubo in acciaio--25253/4B(20A)Misura metrica

27.65 €

1 6 giorni Misura metrica per tubo in acciaio--28281B(25A)Misura metrica

28.74 €

1 6 giorni Misura metrica per tubo in acciaio--30301B(25A)Misura metrica

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale EN 1.1149 Equiv. Tipo di tubo applicabile Tubo in acciaio (Per usi generici)
Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore / Olio / Polvere Tipo di collegamento Tubo⇔Filettatura, a innesto Profilo di collegamento Tubo dritto⇔Filettatura (Giunto/Attacco a presa/Adattatore/Connettore ecc.)
Tipo raccordo Raccordi a innesto Materiale del tubo applicabile Acciaio Tipo di filettatura di collegamento G (Filettatura maschio)
Pressione di esercizio massima(MPa) 21 Trattamento superficie NA Divisioni pressione di esercizio max(MPa) Inferiore a 2.0Mpa

Supporto tecnico