Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
A2-6X1/4 |
A2-6X3/8 |
A2-8X1/4 |
A2-8X3/8 |
A2-10X1/2 |
A2-10X1/4 |
A2-10X3/8 |
A2-12X1/2 |
A2-12X1/4 |
A2-12X3/8 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura nominale 1 (mm) | D.E. tubo applicabile 1 (mm) | Misura nominale vite | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.49 € | 1 | 6 giorni | 6 | 6 | 1/4B(8A) | ||
15.44 € | 1 | 6 giorni | 6 | 6 | 3/8B(10A) | ||
14.69 € | 1 | 6 giorni | 8 | 8 | 1/4B(8A) | ||
15.72 € | 1 | 6 giorni | 8 | 8 | 3/8B(10A) | ||
18.94 € | 1 | 6 giorni | 10 | 10 | 1/2B(15A) | ||
15.03 € | 1 | 9 giorni | 10 | 10 | 1/4B(8A) | ||
15.92 € | 1 | 6 giorni | 10 | 10 | 3/8B(10A) | ||
19.70 € | 1 | 6 giorni | 12 | 12 | 1/2B(15A) | ||
16.12 € | 1 | 6 giorni | 12 | 12 | 1/4B(8A) | ||
16.60 € | 1 | 6 giorni | 12 | 12 | 3/8B(10A) |
Loading...
Tipo | Attacco | Materiale | EN 1.1149 Equiv. | Tipo di tubo applicabile | Tubo in acciaio (Per usi generici) |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Acqua / Aria / Vapore / Olio / Polvere | Tipo di collegamento | Tubo⇔Filettatura, a innesto | Profilo di collegamento | Tubo dritto⇔Filettatura (Giunto/Attacco a presa/Adattatore/Connettore ecc.) |
Tipo raccordo | Raccordi a innesto | Misura tubo applicabile | Misura metrica per tubo in acciaio | Materiale del tubo applicabile | Acciaio |
Tipo di filettatura di collegamento | G (Filettatura femmina) | Pressione di esercizio massima(MPa) | 21 | Trattamento superficie | NA |
Divisioni pressione di esercizio max(MPa) | Inferiore a 2.0Mpa | Specifiche misura | Misura metrica |
Configura
Proprietà di base
Misura nominale 1(mm)
D.E. tubo applicabile 1(mm)
Misura nominale vite
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali