Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
VE-01-1 |
VE-02-1 |
VE-02-2 |
VE-03-2 |
VE-03-3 |
VE-025-2 |
VE-3-1 |
VE-4-1 |
VE-6-1 |
VE-6-2 |
VE-8-2 |
VE-8-3 |
VE-10-2 |
VE-10-3 |
VE-10.5-2 |
VE-10.5-3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lato di mandata, diam. tubazioni (Ø) | Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni | Specifiche misura | Specifiche POLLICI per diametro esterno applicabile (Misura poll.) | Specifiche PROGRAMMA per tubo applicabile | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103.29 € | 1 | 6 giorni | 3.18 | 1/8B | Misura imperiale (POLLICI) | 1/8 | - | ||
84.84 € | 1 | 6 giorni | 6.35 | 1/8B | Misura imperiale (POLLICI) | 1/8 | - | ||
83.65 € | 1 | 6 giorni | 6.35 | 1/4B | Misura imperiale (POLLICI) | 1/4 | - | ||
95.75 € | 1 | 6 giorni | 9.53 | 1/4B | Misura imperiale (POLLICI) | 1/4 | - | ||
95.75 € | 1 | 19 giorni | 9.53 | 3/8B | Misura imperiale (POLLICI) | 3/8 | - | ||
90.72 € | 1 | 6 giorni | 7.94 | 1/4B | Misura imperiale (POLLICI) | 1/4 | - | ||
103.29 € | 1 | 6 giorni | 3 | 1/8B | Misura metrica (MILLIMETRI) | - | - | ||
94.07 € | 1 | 6 giorni | 4 | 1/8B | Misura metrica (MILLIMETRI) | - | - | ||
84.84 € | 1 | 6 giorni | 6 | 1/8B | Misura metrica (MILLIMETRI) | - | - | ||
84.84 € | 1 | 6 giorni | 6 | 1/4B | Misura metrica (MILLIMETRI) | - | - | ||
86.23 € | 1 | 6 giorni | 8 | 1/4B | Misura metrica (MILLIMETRI) | - | - | ||
86.26 € | 1 | 6 giorni | 8 | 3/8B | Misura metrica (MILLIMETRI) | - | - | ||
95.75 € | 1 | 6 giorni | 10 | 1/4B | Misura metrica (MILLIMETRI) | - | - | ||
95.75 € | 1 | 6 giorni | 10 | 3/8B | Misura metrica (MILLIMETRI) | - | - | ||
99.95 € | 1 | 6 giorni | 10.5 | 1/4B | Misura tubo per gas (PROGRAMMA) | - | 1/4 | ||
99.95 € | 1 | 6 giorni | 10.5 | 3/8B | Misura tubo per gas (PROGRAMMA) | - | 3/8 |
Loading...
Profilo corpo principale | Angolo | Materiale corpo | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Olio / Gas |
---|---|---|---|---|---|
Pressione nominale | 2MPa | Lato mandata, tipo di collegamento | Giunto per tubo in metallo | Lato di controllo, tipo di attacco | PT (Filettatura maschio) |
Profilo leva | Maniglia con profilo arrotondato | Rivestimento corpo | NA | Altezza h(mm) | 58.5 |
Diametro maniglia(Ø) | 35 |
Configura
Proprietà di base
Lato di mandata, diam. tubazioni(Ø)
Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni
Specifiche misura
Specifiche POLLICI per diametro esterno applicabile (Misura poll.)
Specifiche PROGRAMMA per tubo applicabile
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali