Valvola di controllo flusso ad ago a vite in acciaio inox SUS316 VSP

Valvola di controllo flusso ad ago a vite in acciaio inox SUS316 VSP
[Features]
· The precision design withstands high pressure, shock, vibration, vacuum, and temperature changes.
· The pipe uses an ideal double ferrule method so there is no torsion

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VSP-101F
VSP-303F
VSP-404F
VSP-606F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni Lunghezza L
(mm)
Altezza h
(mm)
Diametro maniglia
(Ø)

99.95 €

1 19 giorni 1/8B1/8B507358

109.19 €

1 6 giorni 3/8B3/8B568068

117.10 €

1 5 giorni 1/2B1/2B628668

178.72 €

1 5 giorni 3/4B3/4B7010778

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio / Gas
Pressione nominale 26MPa Lato mandata, tipo di collegamento NPT (Filettatura femmina) Lato di controllo, tipo di attacco NPT (Filettatura femmina)
Profilo leva Maniglia con profilo arrotondato Rivestimento corpo NA Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::150

Supporto tecnico