Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
M148A-1/2X15.88 |
M148A-3/4X15.88 |
M148A-3/4X22.22 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura nominale A 1 | Misura nominale B 1 | D.E. tubo applicabile 1 (mm) | Misura nominale vite | Vite di montaggio nominale (Parti correlate) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.47 € | 1 | 6 giorni | 15 | 1/2 | 15.88 | 1/2B(15A) | 1/2 | ||
11.61 € | 1 | 10 giorni | 15 | 1/2 | 15.88 | 3/4B(20A) | 1/2 | ||
12.43 € | 1 | 6 giorni | 20 | 3/4 | 22.22 | 3/4B(20A) | 3/4 |
Loading...
Tipo | Attacco | Materiale | Rame disossidato al fosforo | Tipo di tubo applicabile | Tubo in rame (Per costruzione) |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Acqua | Tipo di collegamento | Tubo⇔Filettatura, a saldare | Profilo di collegamento | Gomito |
Tipo raccordo | Raccordo a saldare | Misura tubo applicabile | Misura per tubo in rame per costruzione | Materiale del tubo applicabile | Rame |
Tipo di filettatura di collegamento | G (Filettatura femmina) |
Configura
Proprietà di base
Misura nominale A 1
Misura nominale B 1
D.E. tubo applicabile 1(mm)
Misura nominale vite
Vite di montaggio nominale (Parti correlate)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali