Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
M149MN-10 |
M149MN-13 |
M149MN-20 |
M149MN-20X13 |
M149MN-25X13 |
M149MN-25X20 |
M149MN-30 |
M149MN-30X20 |
M149MN-30X25 |
M149MN-40 |
M149MN-40X20 |
M149MN-40X25 |
M149MN-50 |
M149MN-50X20 |
M149MN-50X25 |
M149MN-50X40 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di collegamento | Filettatura nominale M1 | Filettatura nominale M2 | Filettatura di collegamento tipo M2 | Tipi di vite 3 (con viti di diverso tipo o diam. diverso) | Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw) | Dimensioni | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.13 € | 1 | 10 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | 3/8B(10A) | - | - | - | - | 10 | ||
14.33 € | 1 | 6 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | [1/2B(15A)] 1/2B(13A) | - | - | - | - | 13 | ||
19.75 € | 1 | 6 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | 3/4B(20A) | - | - | - | - | 20 | ||
21.63 € | 1 | 10 giorni | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | Rc | Rc | [1/2B(15A)] 1/2B(13A) | 20x13 | ||
33.99 € | 1 | 10 giorni | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | 1B(25A) | 1B(25A) | Rc | Rc | [1/2B(15A)] 1/2B(13A) | 25x13 | ||
35.43 € | 1 | 10 giorni | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | 1B(25A) | 1B(25A) | Rc | Rc | 3/4B(20A) | 25x20 | ||
50.68 € | 1 | 10 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | [1 1/4B(32A)] 1 1/4B(30A) | - | - | - | - | 30 | ||
52.37 € | 1 | 10 giorni | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | [1 1/4B(32A)] 1 1/4B(30A) | [1 1/4B(32A)] 1 1/4B(30A) | Rc | Rc | 3/4B(20A) | 30x20 | ||
54.68 € | 1 | 10 giorni | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | [1 1/4B(32A)] 1 1/4B(30A) | [1 1/4B(32A)] 1 1/4B(30A) | Rc | Rc | 1B(25A) | 30x25 | ||
65.53 € | 1 | 10 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | 1 1/2B(40A) | - | - | - | - | 40 | ||
68.46 € | 1 | 10 giorni | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | 1 1/2B(40A) | 1 1/2B(40A) | Rc | Rc | 3/4B(20A) | 40x20 | ||
70.11 € | 1 | 10 giorni | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | 1 1/2B(40A) | 1 1/2B(40A) | Rc | Rc | 1B(25A) | 40x25 | ||
96.87 € | 1 | 10 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | 2B(50A) | - | - | - | - | 50 | ||
117.80 € | 1 | 14 giorni | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | 2B(50A) | 2B(50A) | Rc | Rc | 3/4B(20A) | 50x20 | ||
126.14 € | 1 | 10 giorni | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | 2B(50A) | 2B(50A) | Rc | Rc | 1B(25A) | 50x25 | ||
128.24 € | 1 | 10 giorni | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | 2B(50A) | 2B(50A) | Rc | Rc | 1 1/2B(40A) | 50x40 |
Loading...
Tipo | Attacco | Profilo attacco | A T | Materiale | In ottone |
---|---|---|---|---|---|
Filettatura di collegamento tipo M1 | Rc | Liquido applicabile | Acqua | Rivestimento interno in resina | NA |
Configura
Proprietà di base
Tipo di collegamento
Filettatura nominale M1
Filettatura nominale M2
Filettatura di collegamento tipo M2
Tipi di vite 3 (con viti di diverso tipo o diam. diverso)
Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw)
Dimensioni
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali