Giunto a tubo da metro filettato in acciacio inossidabile (Modello a O) MO

Giunto a tubo da metro filettato in acciacio inossidabile (Modello a O) MO
[Features]
· The stainless steel products of the manufacturer are reliably produced and supplied by top-level Japanese casting and machining technologies in cutting-edge facilities under fastidious quality control from casting to finished products.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SCS13-MO-3/8B

Codice componente
SCS13-MO-3/8B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

29.99 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Tubo tipo O
Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Filettatura nominale M1 3/8B(10A) Filettatura di collegamento tipo M1 R
Massima pressione antiurto ammessa(MPa) 2 Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio Trattamento superficie NA
Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::220 Divisioni pressione di esercizio max 2.0Mpa o inf. Rivestimento interno in resina NA

Si trova sulla pagina di Giunto a tubo da metro filettato in acciacio inossidabile (Modello a O) MO, il codice articolo è il seguente: SCS13-MO-3/8B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SCS13-MO-3/8B.

Supporto tecnico