Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Pressione standard (MPa) | Volume getto (alla pressione atmosferica standard) (l/min) | Vite di montaggio nominale | Classificazione volume getto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.66 € | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 0.35 | 18 | Rc1/2 | 18 | ||
45.66 € | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 0.35 | 20 | Rc1/2 | 20 | ||
45.66 € | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 0.35 | 23 | Rc1/2 | 23 | ||
45.66 € | 1 | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 0.35 | 26 | Rc1/2 | 26 | ||
10.79 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 0.2 | 4 | R1/4 | 040 | |
18.39 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 0.2 | 5 | R1/4 | 050 | |
18.39 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 0.2 | 6 | R1/4 | 060 | |
16.20 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Resina] PVDF (2 resina fluorurata) | 0.2 | 0.8 | R1/8 | 008 | |
13.94 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 0.2 | 1.5 | R1/8 | 015 | ||
13.94 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 0.2 | 2 | R1/8 | 020 | |
13.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Resina] PVC (PVC rigido) | 0.2 | 3 | R1/8 | 030 | |
10.08 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 0.2 | 3 | R1/8 | 030 | |
121.44 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 0.35 | 60 | Rc1 | 60 | |
121.44 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 0.35 | 80 | Rc1 | 80 | |
78.07 € | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 0.35 | 40 | Rc3/4 | 40 | ||
78.07 € | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 0.35 | 50 | Rc3/4 | 50 | ||
30.79 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 0.35 | 10 | Rc3/8 | 10 | |
28.85 € | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 0.35 | 12 | Rc3/8 | 12 | ||
28.62 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 0.35 | 14 | Rc3/8 | 14 | |
28.80 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 0.35 | 16 | Rc3/8 | 16 |
Loading...
Forma iniezione | Cono circolare pieno/Cono quadrato pieno | Fluidi | Un fluido | Tipo | Un fluido |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Acqua | Classificazione angolo di apertura getto (l’angolo di irrorazione alla pressione atmosferica standard)(gradi) | 120 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale
Pressione standard(MPa)
Volume getto (alla pressione atmosferica standard)(l/min)
Vite di montaggio nominale
Classificazione volume getto
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali