Ruote orientabili a pressione modello J per carichi medi carrello con perno con cuscinetti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
OHJ-75
OHJ-100
OHJ-130
OHJ-150
OHJ-180
OHJ-250
OHUJ-75
OHUJ-100
OHUJ-130
OHUJ-150
OHUJ-200
OHUJ-250
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Con foro di montaggio Passo fori di montaggio direzione longitudinale
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale
(mm)
Sede di montaggio A
(mm)
Sede di montaggio B
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella W
(mm)
Eccentricità E
(mm)

16.08 €

1 6 giorni 10135.01~80.0078.5Gomma-Foro lungo60(66)60(66)8282753227

24.68 €

1 6 giorni 14480.01~140.0098.1Gomma-Foro lungo68(73)68(73)95951003535

39.82 €

1 6 giorni 177140.01~220.00176.6Gomma-Foro lungo76.5(83)76.5(83)1081081303840

44.90 €

1 6 giorni 198140.01~220.00196.2Gomma-Foro lungo87(93)87(93)1201201504545

64.91 €

1 6 giorni 240220.01~320.00225.6Gomma-Foro lungo106(112)106(112)1401401804553

128.98 €

1 6 giorni 305320.01~485.00323.7Gomma-Foro rotondo1251251601602505071

23.90 €

1 Disponibile 6 giorni 10180.01~140.00117.7uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza agli oliForo lungo60(66)60(66)8282753227

34.78 €

1 Disponibile 6 giorni 144140.01~220.00176.6uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza agli oliForo lungo68(73)68(73)95951003235

52.16 €

1 Disponibile 6 giorni 177220.01~320.00245.3uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza agli oliForo lungo76.5(83)76.5(83)1081081303540

61.34 €

1 6 giorni 198220.01~320.00294.3uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza agli oliForo lungo87(93)87(93)1201201503845

89.71 €

1 Disponibile 9 giorni 250320.01~485.00392.4uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza agli oliForo lungo106(112)106(112)1401402004253

118.32 €

1 6 giorni 305485.01~750.00490.5uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza agli oliForo rotondo1251251601602504571

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale Finecorsa NA Categoria di carico Carico medio

Supporto tecnico