Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
OHUKB-100
Codice componente
|
---|
OHUKB-100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Passo fori di montaggio direzione longitudinale (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale (mm) | Sede di montaggio A (mm) | Sede di montaggio B (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.75 € | 1 | 6 giorni | 144 | 140.01~220.00 | 176.6 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | 75(80) | 40(45) | 115 | 80 | 100 | 32 |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra fissa | Finecorsa | Con finecorsa di scorrimento | Con foro di montaggio | Foro lungo |
---|---|---|---|---|---|
Categoria di carico | Carico medio |
Si trova sulla pagina di Ruote orientabili a pressione tipo KB per carichi medi ruote fisse (con freno) con cuscinetti, il codice articolo è il seguente: OHUKB-100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto OHUKB-100.
Configura
Proprietà di base
Caratteristiche rotella
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Materiale bozzello
Passo fori di montaggio direzione longitudinale(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale(mm)
Sede di montaggio A(mm)
Sede di montaggio B(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella W(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
OHKB-100 |
OHKB-130 |
OHKB-150 |
OHKB-200 |
OHUKB-130 |
OHUKB-150 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Passo fori di montaggio direzione longitudinale (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale (mm) | Sede di montaggio A (mm) | Sede di montaggio B (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella W (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.43 € | 1 | 6 giorni | 144 | 80.01~140.00 | 98.1 | Gomma | - | 75(80) | 40(45) | 115 | 80 | 100 | 35 | ||
48.93 € | 1 | 6 giorni | 177 | 140.01~220.00 | 176.6 | Gomma | - | 93(103) | 52(58) | 137 | 93 | 130 | 38 | ||
54.61 € | 1 | 6 giorni | 198 | 140.01~220.00 | 196.2 | Gomma | - | 94(102) | 53(57) | 137 | 93 | 150 | 45 | ||
79.19 € | 1 | 9 giorni | 250 | 220.01~320.00 | 245.3 | Gomma | - | 103(113) | 54(64) | 155 | 102 | 200 | 45 | ||
67.13 € | 1 | 9 giorni | 177 | 220.01~320.00 | 245.3 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | 93(103) | 52(58) | 137 | 93 | 130 | 35 | ||
78.03 € | 1 | 6 giorni | 198 | 220.01~320.00 | 294.3 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | 94(102) | 53(57) | 137 | 93 | 150 | 38 |