Tavoletta ad assi XY ad alta precisione in alluminio (Tavoletta Manuale) (Codici componente - Download CAD)

Tavoletta ad assi XY ad alta precisione in alluminio (Tavoletta Manuale)
[Features]
• Offers both rigidity and low weight by utilizing aluminum alloy as the main material and an HG-VCR guidance method
• Standard and inverse models available, giving left/right symmetry
• Standard micron and fine pitch micron feeds available
• Wide-ranging applications, for example, positioning of cameras, sensors, and other items

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LD-4047-SR8

Codice componente
LD-4047-SR8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSuperficie tavola (lunghezza) (gamma selezionabile)
(mm)
Superficie tavola (larghezza) (gamma selezionabile)
(mm)
Capacità di carico (gamma selezionabile)
(N)
Metodo di avanzamento Superficie tavola (lunghezza)
(mm)
Superficie tavola (larghezza)
(mm)
Carico ammesso
(N)
Rigidità torsionale e rigidità di beccheggio
("/N•cm)
Rigidità torsionale e rigidità di imbardata
("/N•cm)
Rigidità torsionale e rigidità di rotolamento
("/N•cm)
Tipo Distanza percorsa/1 rotazione della manopola Posizione di montaggio parte di azionamento

525.41 €

1 10 giorni 1026–4026–4030.1~50[EN 1.4125 Equiv.s] Passo fine micro404039.210.41Tipo simmetrico0,1mmLato

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale tavola Lega di alluminio Trattamento superficie tavola Alluminio satinato anodizzato nero Meccanismo di guida Gola a V e rulli incrociati
Parallelismo(µm) 50 Metodo di bloccaggio Morsetto piastra Direzione di movimento 2 direzioni assi XY

Si trova sulla pagina di Tavoletta ad assi XY ad alta precisione in alluminio (Tavoletta Manuale), il codice articolo è il seguente: LD-4047-SR8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LD-4047-SR8.

Tipologia prodotto

Codice componente
LD-3047-CR8
LD-3047-S1
LD-3047-S8
LD-5047-C1
LD-5047-C6
LD-5047-C8
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSSuperficie tavola (lunghezza) (gamma selezionabile)
(mm)
Superficie tavola (larghezza) (gamma selezionabile)
(mm)
Capacità di carico (gamma selezionabile)
(N)
Metodo di avanzamento Superficie tavola (lunghezza)
(mm)
Superficie tavola (larghezza)
(mm)
Carico ammesso
(N)
Rigidità torsionale e rigidità di beccheggio
("/N•cm)
Rigidità torsionale e rigidità di imbardata
("/N•cm)
Rigidità torsionale e rigidità di rotolamento
("/N•cm)
Tipo Distanza percorsa/1 rotazione della manopola Posizione di montaggio parte di azionamento

487.31 €

1 10 giorni 1026–4026–405–30[EN 1.4125 Equiv.s] Passo fine micro303019.6222Tipo simmetrico0,1mmPosizione centrale

393.71 €

1 8 giorni 1026–4026–405–30[EN 1.4125 Equiv.s] Micrometro standard303019.6222Standard0,5mmLato

487.31 €

1 10 giorni 1026–4026–405–30[EN 1.4125 Equiv.s] Passo fine micro303019.6222Standard0,1mmLato

451.08 €

1 10 giorni 1041–6041–6030.1~50[EN 1.4125 Equiv.s] Micrometro standard5050490.60.20.6Standard0,5mmPosizione centrale

394.91 €

1 10 giorni 1041–6041–6030.1~50[Vite senza fine] Vite senza fine5050490.60.20.6Standard0,5mmPosizione centrale

544.67 €

1 10 giorni 1041–6041–6030.1~50[EN 1.4125 Equiv.s] Passo fine micro5050490.60.20.6Standard0,1mmPosizione centrale

Supporto tecnico