• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Tavoletta ad assi XY ad alta precisione (Tavoletta Manuale) (Codici componente - Download CAD)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LD-7042-S8
LD-7042-S8-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSuperficie tavola (lunghezza) (gamma selezionabile)
(mm)
Superficie tavola (larghezza) (gamma selezionabile)
(mm)
Capacità di carico (gamma selezionabile)
(N)
Metodo di avanzamento Superficie tavola (lunghezza)
(mm)
Superficie tavola (larghezza)
(mm)
Carico ammesso
(N)
Metodo di bloccaggio Tipo Distanza percorsa/1 rotazione della manopola Posizione di montaggio parte di azionamento

624.32 €

1 10 giorni 1061 - 9061 - 90100.1–[EN 1.4125 Equiv.s] Passo fine micro7070239.1[Disco] Morsetto piastraStandard0,1mmLato

661.75 €

1 10 giorni 1061 - 9061 - 90100.1–[EN 1.4125 Equiv.s] Passo fine micro7070239.1[Disco] Morsetti piastra su lato operativoStandard0,1mmLato

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale tavola Acciaio inox Trattamento superficie tavola Ossido di cromo nero Meccanismo di guida Gola a V e rulli incrociati
Parallelismo(µm) 30 Rigidità torsionale e rigidità di beccheggio("/N•cm) 0.06 Rigidità torsionale e rigidità di imbardata("/N•cm) 0.08
Rigidità torsionale e rigidità di rotolamento("/N•cm) 0.06 Direzione di movimento 2 direzioni assi XY

Supporto tecnico