Giunto ad attacco femmina serie AC, tipo SH

Giunto ad attacco femmina serie AC, tipo SH
Lightweight design suitable for connections made with hand tools, etc.* The main body is made from steel only, so it cannot be used in water.

[Features]
· Lightweight design is suitable for connections made with hand tools.
· Can be easily and reliably connected via one-touch operation by simply inserting the plug into the socket.
· Not usable in water, as the main body is only available in steel.
· Only supports air as a usable fluid

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AC-02SH

Codice componente
AC-02SH
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

17.62 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo giunto Per portagomma Maschio/Femmina Attacco a presa (Femmina)
Materiale corpo principale Acciaio (EN 1.0718 Equiv.) Materiale guarnizione Gomma nitrilica Liquido applicabile Aria
Struttura valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::80
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0::1.5 Dimensione L(mm) 67 Dimensione d (φ)(mm) 5
Dimensioni tubo flessibile 1/4"

Si trova sulla pagina di Giunto ad attacco femmina serie AC, tipo SH, il codice articolo è il seguente: AC-02SH.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AC-02SH.

Supporto tecnico