Giunto ad attacco femmina serie KC, tipo SH

Giunto ad attacco femmina serie KC, tipo SH
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Space-saving design which can be used also for a mold whose water port interval is narrow.
· So compact that it can be used for molds whose model-nominal-diameter spouts are narrowly placed.
· Socket can be attached/removed with the long sleeve method while the plug is embedded in a mold.
· Easily connect and disconnect mold cooling water hoses.
· All the sizes and mount shapes are standardized to support extensive mold applications.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KC-03SH

Codice componente
KC-03SH
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

24.12 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo giunto Per portagomma Maschio/Femmina Attacco a presa (Femmina)
Materiale corpo principale Ottone (EN CW614N Equiv.) Materiale guarnizione Viton Liquido applicabile Acqua
Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::180 Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0::1
Dimensione L(mm) 61 Dimensione d (φ)(mm) 7 Dimensioni tubo flessibile 3/8"

Si trova sulla pagina di Giunto ad attacco femmina serie KC, tipo SH, il codice articolo è il seguente: KC-03SH.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KC-03SH.

Supporto tecnico