Giunto a innesto serie KC, tipo PM

Giunto a innesto serie KC, tipo PM
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Space-saving design which can be used also for a mold whose water port interval is narrow.
· So compact that it can be used for molds whose model-nominal-diameter spouts are narrowly placed.
· Socket can be attached/removed with the long sleeve method while the plug is embedded in a mold.
· Easily connect and disconnect mold cooling water hoses.
· All the sizes and mount shapes are standardized to support extensive applications of molds.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KC-01PM
KC-02PM
KC-03PM
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione L
(mm)
Dimensione d (φ)
(mm)
Misura filettatura di montaggio

3.08 €

1 Disponibile 5 giorni 315.5Rc1/8

3.22 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

346Rc1/4

3.41 €

1 Disponibile 5 giorni 356Rc3/8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo giunto Filettatura maschio Maschio/Femmina Attacco a spina (Maschio)
Materiale corpo principale Ottone (EN CW614N Equiv.) Liquido applicabile Acqua Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard
Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::180 Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0::1

Supporto tecnico