Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TS-1PM-BRS |
TS-1PM-SUS |
TS-2PM-BRS |
TS-2PM-SUS |
TS-3PM-BRS |
TS-3PM-SUS |
TS-4PM-BRS |
TS-4PM-SUS |
TS-6PM-BRS |
TS-6PM-SUS |
TS-8PM-BRS |
TS-10PM-BRS |
TS-10PM-SUS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo principale | Liquido applicabile | Gamma di pressioni d'esercizio (MPa) | Dimensione L (mm) | Dimensione d (φ) (mm) | Misura applicabile T (Rc/R) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.78 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Ottone (EN CW614N Equiv.) | Acqua / Vapore acqueo / Olio | 0~7.5 | 32 | 5 | 1/8" | |
15.14 € | 1 | 5 giorni | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.) | Acqua / Sostanze chimiche | 0~10 | 32 | 5 | 1/8" | ||
10.43 € | 1 | 5 giorni | Ottone (EN CW614N Equiv.) | Acqua / Vapore acqueo / Olio | 0~7.5 | 38 | 7 | 1/4" | ||
14.36 € | 1 | 5 giorni | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.) | Acqua / Sostanze chimiche | 0~10 | 38 | 7 | 1/4" | ||
10.85 € | 1 | 5 giorni | Ottone (EN CW614N Equiv.) | Acqua / Vapore acqueo / Olio | 0~7.5 | 43 | 10 | 3/8" | ||
17.71 € | 1 | 5 giorni | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.) | Acqua / Sostanze chimiche | 0~10 | 43 | 10 | 3/8" | ||
16.00 € | 1 | 5 giorni | Ottone (EN CW614N Equiv.) | Acqua / Vapore acqueo / Olio | 0~7.5 | 52 | 13 | 1/2" | ||
21.30 € | 1 | 5 giorni | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.) | Acqua / Sostanze chimiche | 0~10 | 52 | 13 | 1/2" | ||
21.99 € | 1 | 5 giorni | Ottone (EN CW614N Equiv.) | Acqua / Vapore acqueo / Olio | 0~4.5 | 59 | 17 | 3/4" | ||
34.29 € | 1 | 5 giorni | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.) | Acqua / Sostanze chimiche | 0~6.5 | 59 | 17 | 3/4" | ||
32.88 € | 1 | 5 giorni | Ottone (EN CW614N Equiv.) | Acqua / Vapore acqueo / Olio | 0~4.5 | 74 | 24 | 1" | ||
85.43 € | 1 | 5 giorni | Ottone (EN CW614N Equiv.) | Acqua / Vapore acqueo / Olio | 0~3 | 83 | 32 | 1-1/4" | ||
98.62 € | 1 | 5 giorni | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.) | Acqua / Sostanze chimiche | 0~4 | 83 | 32 | 1-1/4" |
Loading...
Tipo | Standard | Tipo giunto | Filettatura maschio | Maschio/Femmina | Attacco a spina (Maschio) |
---|---|---|---|---|---|
Struttura valvola | Apertura a passaggio doppio | Ambiente d'esercizio, applicazioni | Standard / Tubazioni per impianti / Apparecchiature fisiche e chimiche | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::180 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale corpo principale
Liquido applicabile
Dimensione L(mm)
Dimensione d (φ)(mm)
Misura applicabile T(Rc/R)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali