Tubo corto con giunto a pressione Molco con riduttore per tubi in acciaio inox

Tubo corto con giunto a pressione Molco con riduttore per tubi in acciaio inox
A long-selling product with a track record of 37 years in water/hot water supply piping.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

RP-20X13

Codice componente
RP-20X13
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

18.35 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Liquido applicabile Acqua / Aria / Sostanze chimiche / Olio
Tipo di collegamento Tubo⇔Tubo, diametro disuguale Tipo di attacco - Tubo diametro diverso Riduttore Materiale del tubo applicabile Acciaio inox
Pressione di esercizio massima(MPa) 1 Trattamento superficie NA Temperatura d'esercizio massima(°C) 0::80
Metodo di esecuzione Tipo stampato Quantità (Diametro nominale Su) 20 Diametro nominale (Su) 2 13
Unità ordinate 1 pz

Si trova sulla pagina di Tubo corto con giunto a pressione Molco con riduttore per tubi in acciaio inox, il codice articolo è il seguente: RP-20X13.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RP-20X13.

Supporto tecnico