Giunto a pressione Molco MTE per tubi in acciaio inox

Giunto a pressione Molco MTE per tubi in acciaio inox
A long-selling product with a track record of 37 years in water/hot water supply piping.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MTE-13X1/2

Codice componente
MTE-13X1/2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

17.97 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Liquido applicabile Acqua / Aria / Sostanze chimiche / Olio
Tipo di collegamento Tubo⇔Tubo, diametro disuguale Materiale del tubo applicabile Acciaio inox Pressione di esercizio massima(MPa) 1
Trattamento superficie NA Temperatura d'esercizio massima(°C) 0::80 Metodo di esecuzione Tipo stampato
Diametro nominale 3 1/2 Quantità (Diametro nominale Su) 13 Unità ordinate 1 pz

Si trova sulla pagina di Giunto a pressione Molco MTE per tubi in acciaio inox, il codice articolo è il seguente: MTE-13X1/2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MTE-13X1/2.

Supporto tecnico