Raccordo ad attacco rapido per tubi in acciaio inox, attacco femmina giunto EG con adattatore maschio EGMA / A・EGMA

Raccordo ad attacco rapido per tubi in acciaio inox, attacco femmina giunto EG con adattatore maschio EGMA / A・EGMA
Single-touch fitting; just insert the pipe into an appropriate position.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AEGMA-15X1/2
AEGMA-20X3/4
AEGMA-25X1
AEGMA-25X11/4
AEGMA-32X11/2
AEGMA-32X11/4
AEGMA-40X2
AEGMA-40X11/2
EGMA-13X1/2
EGMA-20X1/2
EGMA-20X3/4
EGMA-25X1
EGMA-30X1
EGMA-30X11/4
EGMA-40X11/2
EGMA-40X11/4
EGMA-50X2
EGMA-50X11/2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Pressione di esercizio massima
(MPa)
Standard applicabili Diametro nominale 1 Diametro nominale 3 Quantità (Diametro nominale Su)

29.12 €

1 7 giorni 2Per JIS, G 3459151/2-

37.08 €

1 7 giorni 2Per JIS, G 3459203/4-

53.95 €

1 7 giorni 2Per JIS, G 3459251-

54.05 €

1 7 giorni 2Per JIS, G 3459251 1/4-

63.48 €

1 7 giorni 2Per JIS, G 3459321 1/2-

63.68 €

1 7 giorni 2Per JIS, G 3459321 1/4-

83.15 €

1 7 giorni 2Per JIS, G 3459402-

82.59 €

1 7 giorni 2Per JIS, G 3459401 1/2-

24.31 €

1 7 giorni 1Per JIS, G 3448-1/213

29.04 €

1 5 giorni 1Per JIS, G 3448-1/220

29.15 €

1 7 giorni 1Per JIS, G 3448-3/420

37.01 €

1 7 giorni 1Per JIS, G 3448-125

53.95 €

1 7 giorni 1Per JIS, G 3448-130

54.05 €

1 7 giorni 1Per JIS, G 3448-1 1/430

63.48 €

1 7 giorni 1Per JIS, G 3448-1 1/240

63.68 €

1 7 giorni 1Per JIS, G 3448-1 1/440

83.15 €

1 7 giorni 1Per JIS, G 3448-250

82.59 €

1 7 giorni 1Per JIS, G 3448-1 1/250

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Liquido applicabile Acqua / Aria / Sostanze chimiche / Olio
Tipo di collegamento Direzione Filettatura⇔Tubo Tipo di attacco - Filettatura, direzione tubo Dritto con filettatura maschio Materiale del tubo applicabile Acciaio inox
Tipo di filettatura di collegamento R Trattamento superficie NA Temperatura d'esercizio massima(°C) 0::80
Metodo di esecuzione A innesto rapido Unità ordinate 1 pz

Supporto tecnico