Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
IS-05N |
IS-06N |
IS-08N |
IS-10N |
IS-13N |
IS-16N |
IS-19N |
IS-25N |
IS-38N |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Gamma di carico d'esercizio di tenuta (N) | Carico di lavoro (N) | D.E. D (Ø) | Misura sfera (pollici) (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.44 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 50.1–100.0 | 98 | 13 | 4.763(3/16) | |
18.71 € | 1 | 5 giorni | 10 | 100.1–500.0 | 196 | 17 | 6.350(1/4) | ||
19.14 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 100.1–500.0 | 294 | 18 | 7.938(5/16) | |
18.04 € | 1 | 5 giorni | 10 | 100.1–500.0 | 392 | 23 | 11.113(7/16) | ||
19.31 € | 1 | 5 giorni | 10 | 100.1–500.0 | 490 | 28 | 14.288(9/16) | ||
13.07 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500.1–5000 | 686 | 24 | 15.88(5/8) | ||
30.49 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500.1–5000 | 980 | 41 | 22.225(7/8) | ||
45.80 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 500.1–5000 | 1470 | 52 | 25.4(1) | |
94.34 € | 1 | 7 giorni | 10 | 500.1–5000 | 2450 | 71.8 | 112.7(1/2) |
Loading...
Tipo | Standard | Profilo | Vite maschio profilo rotondo | Materiale corpo | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Materiale sfera principale | Acciaio | Sfera secondaria | Acciaio | Applicazione | Trasferimento a sfere per uso generico |
Configura
Stock
Proprietà di base
Gamma di carico d'esercizio di tenuta(N)
Carico di lavoro(N)
D.E. D(Ø)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali