Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
IM-16SJ
Tipo | Standard | Profilo | Flangia | Gamma di carico d'esercizio di tenuta(N) | 20.1–50.0 |
---|---|---|---|---|---|
Carico di lavoro(N) | 29.4 | Materiale corpo | Acciaio inox | Materiale sfera principale | POM |
D.E. D(Ø) | 51.5 | Misura sfera (pollici)(Ø) | 15.88(5/8) | Sfera secondaria | Acciaio inox |
Applicazione | Trasferimento a sfere per uso generico |
Si trova sulla pagina di Trasferimento a sfera del tipo IM-SJ (Materiale del corpo in Acciaio inossidabile), il codice articolo è il seguente: IM-16SJ.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto IM-16SJ.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali