Ruote girevoli con perno Modello a basso profilo Modello TH Dimensioni 50 mm ~ 65 mm

Ruote girevoli con perno Modello a basso profilo Modello TH Dimensioni 50 mm ~ 65 mm
A low floor type caster in which almost none of the tire part protrudes past the hardware. Comes with free-swivel hardware.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TFTH-50
TFTH-65
TH-50
TH-65
TRRTH-50
TRRTH-65
TSUITH-50
TSUITH-65
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H1
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Capacità di carico massima
(daN)
Specifiche rotella Caratteristiche rotella Con foro di montaggio Diametro albero D
(Ø)
Misura A o diametro esterno A pneumatico
(Ø)
Larghezza pneumatico R
(mm)
Eccentricità E
(mm)
Specifiche componente in metallo Cuscinetto albero

71.12 €

1 10 giorni Con piastra universale / Doppia rotella70320.01~485.00350Ferro-Foro rotondo10502740Rotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

82.42 €

1 10 giorni Con piastra universale / Doppia rotella87320.01~485.00450Ferro-Foro rotondo12652545Rotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

31.95 €

1 10 giorni Con piastra universale / Componenti correlati / Doppia rotella-320.01~485.00400----50--Solo componente in metallo – Senza rotelle-

35.23 €

1 10 giorni Con piastra universale / Componenti correlati / Doppia rotella-485.01~750.00500----65--Solo componente in metallo – Senza rotelle-

92.31 €

1 11 giorni Con piastra universale / Doppia rotella70320.01~485.00350[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddoForo rotondo10502740Rotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

98.97 €

1 13 giorni Con piastra universale / Doppia rotella87320.01~485.00450[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddoForo rotondo12652545Rotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

50.85 €

1 10 giorni Con piastra universale / Doppia rotella70140.01~220.00150[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliForo rotondo105020.540Rotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

84.45 €

1 10 giorni Con piastra universale / Doppia rotella87220.01~320.00250[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliForo rotondo12652545Rotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Proprietà A basso profilo per carichi pesanti Finecorsa NA Materiale raccordo Acciaio
Passo fori di montaggio direzione longitudinale(mm) 94 Passo fori di montaggio direzione trasversale(mm) 94 Piastra superiore F1(mm) 118
Piastra superiore F2(mm) 118 Categoria di carico Carico pesante

Supporto tecnico