Tipo 200 - Valvola di controllo dritta in bronzo

Tipo 200 - Valvola di controllo dritta in bronzo
A fan coil unit valve used for heating and cooling of multi-room office buildings, hotels, residential complexes, condominiums, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

200-BDR-20A

Codice componente
200-BDR-20A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

51.03 €

1 8 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipi di valvola Valvola ventilconvettore Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo principale EN CC491K Equiv.
Fluidi applicabili Acqua / Aria / Olio / Gas Pressione nominale Tipo 200 Lato mandata, tipo di collegamento Rc
Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A) 3/4B(20A) Lato controllo, tipi di collegamento R Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A) 3/4B(20A)
Profilo leva Manopola zigrinata Gamma di temperature di esercizio(°C) ::120 L(mm) 86.5
H(mm) 79 Dettagli massima pressione ammessa (Acqua, olio, gas a 120°C o inf.)(MPa) 1.4 Dettagli massima pressione ammessa (Acqua, olio, gas a 60°C o inf.)(MPa) 1.6

Si trova sulla pagina di Tipo 200 - Valvola di controllo dritta in bronzo, il codice articolo è il seguente: 200-BDR-20A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 200-BDR-20A.

Supporto tecnico