Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
J10-FNSF-40A |
J10-FNSF-50A |
J10-FNSF-65A |
J10-FNSF-80A |
J10-FNSF-100A |
J10-FNSF-125A |
J10-FNSF-150A |
J10-FNSF-200A |
J10-FNSF-CN-65A |
J10-FNSF-CN-80A |
J10-FNSF-CN-100A |
J10-FNSF-CN-125A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lato mandata, designazione nominale flangia del tubo Tipo B (Tipo A) | Lato controllo, valore nominale flangia del tubo Tipo B (Tipo A) | Specifiche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
237.89 € | 1 | 8 giorni | 1 1/2B(40A) | 1 1/2B(40A) | Marcatura BC | ||
255.87 € | 1 | 8 giorni | 2B(50A) | 2B(50A) | Marcatura BC | ||
287.88 € | 1 | 8 giorni | 2 1/2B(65A) | 2 1/2B(65A) | Marcatura BC | ||
401.59 € | 1 | 8 giorni | 3B(80A) | 3B(80A) | Marcatura BC | ||
588.79 € | 1 | 8 giorni | 4B(100A) | 4B(100A) | Marcatura BC | ||
976.28 € | 1 | 8 giorni | 5B(125A) | 5B(125A) | Marcatura BC | ||
1,287.02 € | 1 | 8 giorni | 6B(150A) | 6B(150A) | Marcatura BC | ||
2,143.01 € | 1 | 8 giorni | 8B(200A) | 8B(200A) | Marcatura BC | ||
539.86 € | 1 | 7 giorni | 2 1/2B(65A) | 2 1/2B(65A) | Rivestimento in nylon | ||
618.85 € | 1 | 8 giorni | 3B(80A) | 3B(80A) | Rivestimento in nylon | ||
903.75 € | 1 | 8 giorni | 4B(100A) | 4B(100A) | Rivestimento in nylon | ||
1,485.76 € | 1 | 8 giorni | 5B(125A) | 5B(125A) | Rivestimento in nylon |
Loading...
Tipo | Tipo a cerniera | Liquido applicabile | Acqua / Olio / Vapore | Pressione nominale | 10K |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo | EN-JL 1030 Equiv. | Lato mandata, tipo di collegamento | Flangia | Lato di controllo, tipo di attacco | Flangia |
Massima pressione ammessa(MPa) | 1.4 | Dettagli massima pressione ammessa (Flusso costante a 120°C o inf.)(MPa) | 1.4 | Dettagli massima pressione ammessa (Vapori saturi)(MPa) | 0.7 |
Dettagli massima pressione ammessa (Olio e flusso pulsante a 120°C o inf.)(MPa) | 1.0 |
Configura
Proprietà di base
Lato mandata, designazione nominale flangia del tubo Tipo B (Tipo A)
Lato controllo, valore nominale flangia del tubo Tipo B (Tipo A)
Specifiche
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali