Filtro con flangia, classe 10K (a Y)

Filtro con flangia, classe 10K (a Y)
[Caratteristiche] Valvola in acciaio inox serie U. Per impieghi generali e macchinari da costruzione.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UTF-N-20A
UTF-N-25A
UTF-N-32A
UTF-N-40A
UTF-N-50A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato mandata, designazione nominale flangia del tubo Tipo B (Tipo A) Lato controllo, valore nominale flangia del tubo Tipo B (Tipo A)

193.76 €

1 8 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)

319.31 €

1 8 giorni 1B(25A)1B(25A)

381.70 €

1 8 giorni 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)

395.06 €

1 8 giorni 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)

592.23 €

1 8 giorni 2B(50A)2B(50A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio / Gas Profilo Tipo Y Pressione nominale 10K
Materiale corpo EN 1.4308 Equiv. Lato mandata, tipo di collegamento Flangia Lato di controllo, tipo di attacco Flangia
Pressione di esercizio massima(MPa) 1.0 Dettagli massima pressione ammessa (Vapore, aria, gas, olio e flusso pulsante a 180°C o inf.)(MPa) 1.0

Supporto tecnico