Filtro a U, serie SU-10

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SU-10-125A
SU-10-150A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato mandata, designazione nominale flangia del tubo Tipo B (Tipo A) Lato controllo, valore nominale flangia del tubo Tipo B (Tipo A)

6,634.05 €

1 10 giorni 5B(125A)5B(125A)

8,526.72 €

1 10 giorni 6B(150A)6B(150A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Liquido applicabile Acqua / Olio / Altro Profilo A U Materiale corpo Acciaio inox fuso
Lato mandata, tipo di collegamento Flangia Lato di controllo, tipo di attacco Flangia Massima pressione(MPa) 1.0
Temperatura massima(°C) 220 Filtro a rete(Maglia) 60 Flangia di collegamento Flangia FF JIS 10K

Supporto tecnico