Perno della cerniera / acciaio / B-970 / TAKIGEN

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-970-0
B-970-1
B-970-2
B-970-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Larghezza W
(mm)
Diametro albero φD
(mm)
Codice prodotto

8.53 €

1 Stesso giorno

Stock

10102181010537

6.39 €

1 Stesso giorno

Stock

109416810538

5.61 €

1 Stesso giorno

Stock

108214610539

4.98 €

1 6 giorni 107512510540

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo speciale Materiale Tubo in acciaio al carbonio per struttura meccanica Finitura superficie Tessuto
Foro di montaggio NA

Supporto tecnico