Cerniere piatte / perni di cerniera a scomparsa / acciaio inox / B-1800-A / TAKIGEN

Cerniere piatte / perni di cerniera a scomparsa / acciaio inox / B-1800-A / TAKIGEN
[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.
· Shaft and blade parts are integrated so there is no worry about missing shafts, and also the strength is improved

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

B-1800-A

Codice componente
B-1800-A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

49.44 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere piatte Cerniera piatta Standard Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 92
Finitura superficie Superficie lucidata a specchio Larghezza W(mm) 132 Spessore piastra t(mm) 4
Foro di montaggio Foro passante Codice prodotto 13128

Si trova sulla pagina di Cerniere piatte / perni di cerniera a scomparsa / acciaio inox / B-1800-A / TAKIGEN, il codice articolo è il seguente: B-1800-A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-1800-A.

Supporto tecnico