Cerniere d'angolo / svasature coniche / laminate / acciaio inox / lucidato a panno / FB-1615 / TAKIGEN

Cerniere d'angolo / svasature coniche / laminate / acciaio inox / lucidato a panno / FB-1615 / TAKIGEN
[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.
· Can hide screw with resin cover.
· Soft design resin cover that is well rounded and denatured PPE with excellent heat resistance (170°C) due to resin.
· Left and right combination

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FB-1615

Codice componente
FB-1615
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

110.47 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo speciale Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 155 Finitura superficie Superficie lucidata a specchio
Larghezza W(mm) 29 Foro di montaggio Foro passante Codice prodotto 61203

Si trova sulla pagina di Cerniere d'angolo / svasature coniche / laminate / acciaio inox / lucidato a panno / FB-1615 / TAKIGEN, il codice articolo è il seguente: FB-1615.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FB-1615.

Supporto tecnico