Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
B-1159-0 |
B-1159-1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type. (mm) | Larghezza W (mm) | Spessore piastra t (mm) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.61 € | 1 | 6 giorni | 10 | 90 | 82 | 2.5 | 13268 | ||
17.32 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 50 | 44 | 2 | 13269 |
Loading...
Tipo corpo principale | Cerniera con smorzatore, con resistenza di coppia, a molla | Materiale | Lamiera di acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Finitura superficie | Lucidatura gambo |
---|---|---|---|---|---|
Foro di montaggio | Foro passante |
Configura
Stock
Proprietà di base
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm)
Larghezza W(mm)
Spessore piastra t(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali