Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo corpo principale | Cerniere piatte | Cerniera piatta | Standard | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) | 65 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Polibutilene tereftalato | Finitura superficie | N/A | Larghezza W(mm) | 50 |
Spessore piastra t(mm) | 4 | Diametro albero φD(mm) | 5 | Foro di montaggio | Foro passante |
Codice prodotto | 13260 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali